Bushaltestelle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK15003AA10

Teilenummer
6GK15003AA10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

476.19 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 IP rating IP30 Manufacturer part # 6GK15003AA10
Min. ambient temperature(°C) 0 Product size (height)(mm) 138 Product size (depth)(mm) 78
Product size (width)(mm) 50.5 Product type Bushaltestelle Transfer rate(Mbps) 12
Type (manufacturer type) 6 GK 1500-3 AA10

Sie befinden sich auf der Seite für Bushaltestelle, die Teilenummer ist 6GK15003AA10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK15003AA10.

Technischer Support