SCALANCE CSM 377 Industrial Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK73771AA000AA0

Teilenummer
6GK73771AA000AA0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

330.53 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Current consumption(A) 0.07 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP20 Min. ambient temperature(°C) 0 No. of 10/100 Mbps ports(x) 4
Operating voltage(V) 28.8 Product size (height)(mm) 125 Product size (depth)(mm) 118
Product size (width)(mm) 40 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100
Type (manufacturer type) 6 GK 7377-1 AA00-0AA0 Weight(g) 200.0 Working principle Unmanaged switch

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE CSM 377 Industrial Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK73771AA000AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK73771AA000AA0.

Technischer Support