SCALANCE MM992-2CUC Medienmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK59922GA008AA0

Teilenummer
6GK59922GA008AA0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

380.00 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +70 Interfaces (PC/multimedia) RJ45 IP rating IP20
Min. ambient temperature(°C) -40 No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) 2 Product size (height)(mm) 22
Product size (depth)(mm) 100 Product size (width)(mm) 60 Product type Media module
Type (manufacturer type) 6 GK 5992-2 GA 00-8 AA0 Weight(g) 129

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE MM992-2CUC Medienmodul, die Teilenummer ist 6GK59922GA008AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK59922GA008AA0.

Technischer Support