SCALANCE XF204-2BA Industrial Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK52042AA002GF2

Teilenummer
6GK52042AA002GF2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

834.73 €

1 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +70 Current consumption(A) 0.36 IP rating IP20
Min. ambient temperature(°C) -40 No. of 10/100 Mbps ports(x) 4 Operating voltage(V) 28.8
Product size (height)(mm) 117 Product size (depth)(mm) 74 Product size (width)(mm) 100
Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100 Type (manufacturer type) SCALANCE XF204-2 BA
Weight(g) 250.0 Working principle Managed switch

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE XF204-2BA Industrial Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK52042AA002GF2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK52042AA002GF2.

Technischer Support