DMS-Anzeige

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DMS9648O

Teilenummer
DMS9648O
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

523.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Schutzart IP54 Hersteller Teilenummer DMS9648O Anzahl der Analog Eingänge 1
Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (maximal) 2 Betriebsspannung (Bereich) 24 - 230 V Produktart DMS-Anzeige
Modell (Herstellermodell) DMS9648O Umgebungstemperatur (maximal)(°C) 40 Maximale Betriebsspannung(V) 230
Minimale Umgebungstemperatur(°C) 0 Minimale Betriebsspannung(V) 24 Gewicht(g) 165

Sie befinden sich auf der Seite für DMS-Anzeige, die Teilenummer ist DMS9648O.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DMS9648O.

Technischer Support