Industrieller Ethernet Switch SCALANCE X200-4P IRT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK52004AH002BA3

Teilenummer
6GK52004AH002BA3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,742.29 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +40 Current consumption(A) 0.4 IP rating IP30
Min. ambient temperature(°C) -25 No. of 10/100 Mbps ports(x) 4 Operating voltage(V) 32
Product size (height)(mm) 125 Product size (depth)(mm) 124 Product size (width)(mm) 60
Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100 Type (manufacturer type) SCALANCE X200-4P IRT
Weight(g) 780.0 Working principle Managed switch

Sie befinden sich auf der Seite für Industrieller Ethernet Switch SCALANCE X200-4P IRT, die Teilenummer ist 6GK52004AH002BA3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK52004AH002BA3.

Technischer Support