Industrieller Ethernet Switch SCALANCE X307-3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK53073BL102AA3

Teilenummer
6GK53073BL102AA3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4,689.08 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Current consumption(A) 0.4 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP30 Min. ambient temperature(°C) -10 No. of 10/100 Mbps ports(x) 7
No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) 3 Operating voltage(V) 32 Product size (height)(mm) 125
Product size (depth)(mm) 123 Product size (width)(mm) 120 Product type Industrial Ethernet switch
Transfer rate(Mbps) 10 / 100 / 1000 Type (manufacturer type) SCALANCE X 307-3 Weight(g) 1400.0
Working principle Managed switch

Sie befinden sich auf der Seite für Industrieller Ethernet Switch SCALANCE X307-3, die Teilenummer ist 6GK53073BL102AA3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK53073BL102AA3.

Technischer Support