Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
85394
Teilenummer
|
---|
85394 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überbrückungszeit unter maximaler Belastung (s) | Überbrückungszeit (maximal) (s) | Verbindungen | Art der Eingangsspannung (maximal) (V DC) | Minimale Art der Eingangsspannung (V DC) | Ausgangsstrom (Details) (A) | Ausgangsspannung (maximal) (V DC) | Ausgangsspannung (min.) (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Wiederaufladbare Batteriekapazität (Details) (kJ) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | Verschraubte Schraubklemme | 30 | 23 | 20 | 28 | 22 | 115 | 165 | 62 | 0.1 | MB-Obergrenze 20/24 0,2 | 660.0 |
Loading...
Eingangsspannungsbereich(V DC) | 24 | Ausgangsspannung(V DC) | 24 | Produktart | Energie |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Überbrückungszeit unter maximaler Belastung(s)
Überbrückungszeit (maximal)(s)
Verbindungen
Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC)
Minimale Art der Eingangsspannung(V DC)
Ausgangsstrom (Details)(A)
Ausgangsspannung (maximal)(V DC)
Ausgangsspannung (min.)(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Wiederaufladbare Batteriekapazität (Details)(kJ)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften