Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
85462
Teilenummer
|
---|
85462 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überbrückungszeit unter maximaler Belastung (s) | Überbrückungszeit (maximal) (s) | Verbindungen | Art der Eingangsspannung (maximal) (V DC) | Minimale Art der Eingangsspannung (V DC) | Ausgangsstrom (Details) (A) | Ausgangsspannung (maximal) (V DC) | Ausgangsspannung (min.) (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Wiederaufladbare Batteriekapazität (Details) (kJ) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333.41 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 12 | Käfigklemmen | 26.4 | - | 3 | 24 | - | 100 | 125 | 60 | 1 | MB CAP Ultra 3/24 12s Add-On | 600.0 |
Loading...
Eingangsspannungsbereich(V DC) | 24 | Ausgangsspannung(V DC) | 24 | Produktart | Energie |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimale Art der Eingangsspannung(V DC)
Ausgangsspannung (min.)(V DC)
Überbrückungszeit unter maximaler Belastung(s)
Überbrückungszeit (maximal)(s)
Verbindungen
Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC)
Ausgangsstrom (Details)(A)
Ausgangsspannung (maximal)(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Wiederaufladbare Batteriekapazität (Details)(kJ)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften