Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
85460
Teilenummer
|
---|
85460 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überbrückungszeit unter maximaler Belastung (s) | Überbrückungszeit (maximal) (s) | Verbindungen | Art der Eingangsspannung (maximal) (V DC) | Minimale Art der Eingangsspannung (V DC) | Ausgangsstrom (Details) (A) | Ausgangsspannung (maximal) (V DC) | Ausgangsspannung (min.) (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Wiederaufladbare Batteriekapazität (Details) (kJ) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 | 7 | Käfigklemmen | 26.4 | 20.4 | 3 | 24 | - | 100 | 125 | 60 | 0.5 | MB Kappe Ultra 3/24 7s | 600.0 |
Loading...
Eingangsspannungsbereich(V DC) | 24 | Ausgangsspannung(V DC) | 24 | Produktart | Energie |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausgangsspannung (min.)(V DC)
Überbrückungszeit unter maximaler Belastung(s)
Überbrückungszeit (maximal)(s)
Verbindungen
Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC)
Minimale Art der Eingangsspannung(V DC)
Ausgangsstrom (Details)(A)
Ausgangsspannung (maximal)(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Wiederaufladbare Batteriekapazität (Details)(kJ)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften