Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
435-0007-03-SP
Bolometer-Array(p) | 160 x 120 | Schnittstellen (PC / Multimedia) | USB-C™ | Anzahl der Farbschemata | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Optik | 55 x 43° | Größe (Höhe)(mm) | 34 | Größe (Breite)(mm) | 68 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 14 | Produktart | IR-Kamera | Aktualisierungsrate(Hz) | 8.7 |
Temperatur | -20 bis + 400 °C. | Temperatur (maximal)(°C) | +400 | Temperatur (min.)(°C) | -20 |
Modell (Herstellermodell) | EIN PRO Android USB C. | Gewicht(g) | 36.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für IR-Kamera für Android, die Teilenummer ist 435-0007-03-SP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 435-0007-03-SP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften