IR-Kamera für iOS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

435-0006-03-SP

Teilenummer
435-0006-03-SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

519.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bolometer-Array(p) 160 x 120 Schnittstellen (PC / Multimedia) Apple Blitz Anzahl der Farbschemata 9
Optik 55 x 43° Größe (Höhe)(mm) 34 Größe (Breite)(mm) 68
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 14 Produktart IR-Kamera Aktualisierungsrate(Hz) 8.7
Temperatur -20 bis + 400 °C. Temperatur (maximal)(°C) +400 Temperatur (min.)(°C) -20
Modell (Herstellermodell) EIN PRO iOS Gewicht(g) 36.5

Sie befinden sich auf der Seite für IR-Kamera für iOS, die Teilenummer ist 435-0006-03-SP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 435-0006-03-SP.

Technischer Support