Feuchtemesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR55
MR59
MR60
MR160
MR176
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungsversorgung (Details) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)
Genauigkeit der Gebäudefeuchtigkeitsablesung ±
(%)
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.)
(%)
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal)
(%)
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal)
(vol%)
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.)
(vol%)
Anzeige (Details) Schnittstelle(n) Messungstyp Eigenschaften des Feuchtigkeitsmessers Stromversorgung Genauigkeit - Gebäudefeuchtigkeit Lesebereich - Temperatur
(°C)
Geeignet für Hygrometer Temperatur (Details) Holz Genauigkeit ±
(%)
Holz Lesebereich (maximal)
(%)
Holz Lesebereich (min.)
(%)
Holz Lesebereich (maximal)
(vol%)
Holz Lesebereich (min.)
(vol%)

235.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -18858331602199---Bluetooth | Micro-USBAngreifend-AAA- Batterie (2x)--Baustoffe | Holz-2997--

336.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -240.56738245-0100----Nicht-invasiv----Baustoffe | Holz--1000--

623.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --------200Grafisches 2,3-Zoll-QVGA-TFT-Display mit 320 x 240 Pixel und 64.000 Farben---3.7--Baustoffe | Holz-1.5--1007

935.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -----5--1000--Nicht-invasivEingebaute IR-KameraLi-Ionen- Akku0.1--------

1,559.71 €

1 Verfügbar 64 Arbeitstage 3,7 V/3000 mAh Li-Ionen- Batterie-------1000---Eingebaute IR-KameraLi-Ionen- Akku-0 °C bis 50 °C.-± 0.6 °C-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Produktart Feuchtemesser

Technischer Support