Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MR55
Teilenummer
|
---|
MR55 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Genauigkeit der Gebäudefeuchtigkeitsablesung ± (%) | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.) (%) | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal) (%) | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal) (vol%) | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.) (vol%) | Anzeige (Details) | Schnittstelle(n) | Messungstyp | Eigenschaften des Feuchtigkeitsmessers | Stromversorgung | Genauigkeit - Gebäudefeuchtigkeit | Lesebereich - Temperatur (°C) | Geeignet für Hygrometer | Temperatur (Details) | Holz Genauigkeit ± (%) | Holz Lesebereich (maximal) (%) | Holz Lesebereich (min.) (%) | Holz Lesebereich (maximal) (vol%) | Holz Lesebereich (min.) (vol%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 188 | 58 | 33 | 160 | 2 | 1 | 99 | - | - | - | Bluetooth | Micro-USB | Angreifend | - | AAA- Batterie (2x) | - | - | Baustoffe | Holz | - | 2 | 99 | 7 | - | - |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Feuchtemesser |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Feuchtemesser, die Teilenummer ist MR55.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MR55.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannungsversorgung (Details)
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal)(vol%)
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.)(vol%)
Anzeige (Details)
Eigenschaften des Feuchtigkeitsmessers
Genauigkeit - Gebäudefeuchtigkeit
Lesebereich - Temperatur(°C)
Temperatur (Details)
Holz Lesebereich (maximal)(vol%)
Holz Lesebereich (min.)(vol%)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Genauigkeit der Gebäudefeuchtigkeitsablesung ±(%)
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.)(%)
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal)(%)
Schnittstelle(n)
Messungstyp
Stromversorgung
Geeignet für Hygrometer
Holz Genauigkeit ±(%)
Holz Lesebereich (maximal)(%)
Holz Lesebereich (min.)(%)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MR160 |
MR176 |
MR59 |
MR60 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Genauigkeit der Gebäudefeuchtigkeitsablesung ± (%) | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.) (%) | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal) (%) | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal) (vol%) | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.) (vol%) | Anzeige (Details) | Schnittstelle(n) | Messungstyp | Eigenschaften des Feuchtigkeitsmessers | Stromversorgung | Genauigkeit - Gebäudefeuchtigkeit | Lesebereich - Temperatur (°C) | Geeignet für Hygrometer | Temperatur (Details) | Holz Genauigkeit ± (%) | Holz Lesebereich (maximal) (%) | Holz Lesebereich (min.) (%) | Holz Lesebereich (maximal) (vol%) | Holz Lesebereich (min.) (vol%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
935.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 100 | 0 | - | - | Nicht-invasiv | Eingebaute IR-Kamera | Li-Ionen- Akku | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,287.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3,7 V/3000 mAh Li-Ionen- Batterie | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | - | - | - | Eingebaute IR-Kamera | Li-Ionen- Akku | - | 0 °C bis 50 °C. | - | ± 0.6 °C | - | - | - | - | - | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 240.5 | 67 | 38 | 245 | - | 0 | 100 | - | - | - | - | Nicht-invasiv | - | - | - | - | Baustoffe | Holz | - | - | 100 | 0 | - | - | |
623.11 € | 1 | Verfügbar | 64 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | Grafisches 2,3-Zoll-QVGA-TFT-Display mit 320 x 240 Pixel und 64.000 Farben | - | - | - | 3.7 | - | - | Baustoffe | Holz | - | 1.5 | - | - | 100 | 7 |