IR-Kamera

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1717018-BP
1717020-BP
63908-0905
63909-1004
71201-0101
87502-0202
87503-0303
87504-0404
ETS320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Genauigkeit (+ / -) °C.
(°C)
Genauigkeit (+ / -)
(%)
Bolometer-Array
(p)
Kalibriert auf Bildschirmauflösung
(p)
Fokus Schnittstellen (PC / Multimedia) Schnittstellen (Modell - ohne Ziffern) IP-Schutzart IR-Kamera-Funktionen Abstand
(cm)
Anzahl der Farbschemata Optik Spannungsversorgung (Details) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Aktualisierungsrate
(Hz)
Auflösung Temperatur Temperatur Temperatur (maximal)
(°C)
Temperatur (min.)
(°C)
Empfindlichkeit
(mK)
Modell (Herstellermodell) Gewicht
(g)
Anzeigenart/ Auflösung
(cm)
Anzeigenart/ Auflösung
(p)
Ebene (maximal) Ebene (Min.) Geometrische Auflösung (IFOV)
(mrad)
Abstand
(mm)
Anzahl der Speichereinheiten Auflösung Temperatur
(°C)
Empfindlichkeit
(°C)

588.67 €

1 38 Arbeitstage --160 x 120---Apple Blitz-----55 x 43°-3468148.7--20 bis + 400 °C.+400-20-eine PRO iOS Blitz36.5---------

588.67 €

1 38 Arbeitstage --160 x 120---USB-C™-----55 x 43°-3468148.7--20 bis + 400 °C.+400-20-EIN PRO Android USB C.36.5---------

3,568.63 €

1 3 Arbeitstage 22320 x 240Herstellerstandards (kein Zertifikat)320 x 240FixfokusMicro USB | Wi-Fi-IP54MSX® | Wi-Fi503--140952449--20 bis 550 °C.550-2050E8xt575--1.00.12.6-5000.06-

1,429.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22160 x 120Herstellerstandards (kein Zertifikat)320 x 240FixfokusMicro USB | Wi-Fi-IP54MSX® | Wi-Fi503--140952449--20 bis 400 °C.400-20100E5xt575--1.00.16.9-5000.1-

1,416.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --80 x 60--Fixfokus------48° x 37°-542595---10 bis 150 °C.150-10100AX8--640 x 320-------

953.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage --160 x 120ISO-Standards320 x 240Fixfokus-USB | Bluetooth-MSX®306--81642108.7--25 bis + 380 °C.+380-2570TG267394---------

654.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.5-160 x 120Herstellerstandards (kein Zertifikat)320 x 240Fixfokus-USBIP54MSX® | eingebautes LED-Licht | eingebaute Digitalkamera306--81642108.70.1-25 bis + 550 °C.+550-2570TG275394---------

1,554.63 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 11160 x 120ISO-Standards320 x 240Fixfokus-USB | Bluetooth-MSX®306--81842108.7--25 bis 1030 °C.1030-2570TG297394-------0.1-

3,706.08 €

1 Verfügbar 28 Arbeitstage 33320 x 240Herstellerstandards (kein Zertifikat)320 x 240FixfokusUSB-IP40---45° x 34°USB3001502209--20 bis + 250 °C.+250-20-ETS3205757.62-1.00.1-70-0.060.06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart IR-Kamera

Technischer Support