Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
63908-0905
Teilenummer
|
---|
63908-0905 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Genauigkeit (+ / -) (%) | Bolometer-Array (p) | Kalibriert auf | Bildschirmauflösung (p) | Fokus | Schnittstellen (PC / Multimedia) | Schnittstellen (Modell - ohne Ziffern) | IP-Schutzart | IR-Kamera-Funktionen | Abstand (cm) | Anzahl der Farbschemata | Optik | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Aktualisierungsrate (Hz) | Auflösung Temperatur | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Empfindlichkeit (mK) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | Anzeigenart/ Auflösung (cm) | Anzeigenart/ Auflösung (p) | Ebene (maximal) | Ebene (Min.) | Geometrische Auflösung (IFOV) (mrad) | Abstand (mm) | Anzahl der Speichereinheiten | Auflösung Temperatur (°C) | Empfindlichkeit (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,568.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2 | 320 x 240 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 320 x 240 | Fixfokus | Micro USB | Wi-Fi | - | IP54 | MSX® | Wi-Fi | 50 | 3 | - | - | 140 | 95 | 244 | 9 | - | -20 bis 550 °C. | 550 | -20 | 50 | E8xt | 575 | - | - | 1.0 | 0.1 | 2.6 | - | 500 | 0.06 | - |
Loading...
Produktart | IR-Kamera |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für IR-Kamera, die Teilenummer ist 63908-0905.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 63908-0905.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schnittstellen (Modell - ohne Ziffern)
Optik
Spannungsversorgung (Details)
Auflösung Temperatur
Anzeigenart/ Auflösung(cm)
Anzeigenart/ Auflösung(p)
Abstand(mm)
Empfindlichkeit(°C)
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C)
Genauigkeit (+ / -)(%)
Bolometer-Array(p)
Kalibriert auf
Bildschirmauflösung(p)
Fokus
Schnittstellen (PC / Multimedia)
IP-Schutzart
IR-Kamera-Funktionen
Abstand(cm)
Anzahl der Farbschemata
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Aktualisierungsrate(Hz)
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Empfindlichkeit(mK)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Ebene (maximal)
Ebene (Min.)
Geometrische Auflösung (IFOV)(mrad)
Anzahl der Speichereinheiten
Auflösung Temperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1717018-BP |
1717020-BP |
63909-1004 |
71201-0101 |
87502-0202 |
87503-0303 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Genauigkeit (+ / -) (%) | Bolometer-Array (p) | Kalibriert auf | Bildschirmauflösung (p) | Fokus | Schnittstellen (PC / Multimedia) | Schnittstellen (Modell - ohne Ziffern) | IP-Schutzart | IR-Kamera-Funktionen | Abstand (cm) | Anzahl der Farbschemata | Optik | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Aktualisierungsrate (Hz) | Auflösung Temperatur | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Empfindlichkeit (mK) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | Anzeigenart/ Auflösung (cm) | Anzeigenart/ Auflösung (p) | Ebene (maximal) | Ebene (Min.) | Geometrische Auflösung (IFOV) (mrad) | Abstand (mm) | Anzahl der Speichereinheiten | Auflösung Temperatur (°C) | Empfindlichkeit (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588.67 € | 1 | 38 Arbeitstage | - | - | 160 x 120 | - | - | - | Apple Blitz | - | - | - | - | - | 55 x 43° | - | 34 | 68 | 14 | 8.7 | - | -20 bis + 400 °C. | +400 | -20 | - | eine PRO iOS Blitz | 36.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
588.67 € | 1 | 38 Arbeitstage | - | - | 160 x 120 | - | - | - | USB-C™ | - | - | - | - | - | 55 x 43° | - | 34 | 68 | 14 | 8.7 | - | -20 bis + 400 °C. | +400 | -20 | - | EIN PRO Android USB C. | 36.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,429.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 2 | 160 x 120 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 320 x 240 | Fixfokus | Micro USB | Wi-Fi | - | IP54 | MSX® | Wi-Fi | 50 | 3 | - | - | 140 | 95 | 244 | 9 | - | -20 bis 400 °C. | 400 | -20 | 100 | E5xt | 575 | - | - | 1.0 | 0.1 | 6.9 | - | 500 | 0.1 | - | |
1,416.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 80 x 60 | - | - | Fixfokus | - | - | - | - | - | - | 48° x 37° | - | 54 | 25 | 95 | - | - | -10 bis 150 °C. | 150 | -10 | 100 | AX8 | - | - | 640 x 320 | - | - | - | - | - | - | - | |
953.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | - | 160 x 120 | ISO-Standards | 320 x 240 | Fixfokus | - | USB | Bluetooth | - | MSX® | 30 | 6 | - | - | 81 | 64 | 210 | 8.7 | - | -25 bis + 380 °C. | +380 | -25 | 70 | TG267 | 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
654.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.5 | - | 160 x 120 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 320 x 240 | Fixfokus | - | USB | IP54 | MSX® | eingebautes LED-Licht | eingebaute Digitalkamera | 30 | 6 | - | - | 81 | 64 | 210 | 8.7 | 0.1 | -25 bis + 550 °C. | +550 | -25 | 70 | TG275 | 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |