Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Anschluss laden | Klemmenform (hinten) | Eingangsstrom laden (maximal)(A) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Art der Eingangsspannung (min.)(V DC) | 0 | Maximale Eingangsspannung(V DC) | 360 | Minimaler Lasteingangsstrom(A) | 0 |
Größe (Höhe)(mm) | 100 | Größe (Tiefe)(mm) | 280 | Größe (Breite)(mm) | 215 |
Produktart | Elektrische Ladung | Gewicht(g) | 5000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximale Anschlusswert(W)
Ständige Anschluss(W)
Modell (Herstellermodell)
Optionale Eigenschaften