Elektrische Ladung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K855A

Teilenummer
K855A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4,185.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Art der Eingangsspannung (maximal)(V AC) 230 Eingangsspannungsbereich(V AC) 115 V/AC/230
Anschluss laden Klemmenform (vorne) Eingangsstrom laden (maximal)(A) 30 Art der Eingangsspannung (min.)(V DC) 0
Maximale Eingangsspannung(V DC) 200 Maximale Anschlusswert(W) 350 Minimale Art der Eingangsspannung(V AC) 115
Minimaler Lasteingangsstrom(A) 0 Anschlusswert(W) 0 Größe (Höhe)(mm) 110
Größe (Tiefe)(mm) 414 Größe (Breite)(mm) 226 Produktart Elektrische Ladung
Modell (Herstellermodell) SPL 350-30 Gewicht(g) 6000.0

Sie befinden sich auf der Seite für Elektrische Ladung, die Teilenummer ist K855A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K855A.

Technischer Support