Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SDI2415
Umgebungstemperatur(°C) | -30 - +80 | Aktuelle Last (maximal)(A) | 1.5 | Maximale Temperatur(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -30 | Größe (Höhe)(mm) | 4.8 | Größe (Breite)(mm) | 6.7 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 21.6 | Produktart | SSR | Stoßstrom (maximal)(A) | 625 |
Schaltart (Relais) | Nullstelle | Schaltspannung (maximal)(V AC) | 280 | Schaltspannung (min.)(V AC) | 12 |
Ausführung | SDI2415 | Modell (Herstellermodell) | SDI2415 | Ausführung (verschied.) | Schaltet auf Spannung Null. |
Sie befinden sich auf der Seite für Peak Fire, Halbleiterrelais, die Teilenummer ist SDI2415.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDI2415.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften