Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A53TP50D
Umgebungstemperatur(°C) | -40 - +80 | Steuerspannung | 90 - 280 V AC | Steuerspannung (min.)(V AC) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Steuerspannung (maximal)(V AC) | 280 | Aktuelle Last (maximal)(A) | 50 | Maximale Temperatur(°C) | +80 |
Temperatur(°C) | -40 | Betriebsspannung(V AC) | 48 - 530 | Größe (Höhe)(mm) | 30 |
Größe (Breite)(mm) | 75 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 103.8 | Produktart | SSR |
Stoßstrom (maximal)(A) | 60 | Schaltart (Relais) | Nullstelle | Schaltspannung (maximal)(V AC) | 530 |
Schaltspannung (min.)(V AC) | 48 | Ausführung | A53TP50D | Modell (Herstellermodell) | A53TP50D |
Ausführung (verschied.) | Schaltet auf Spannung Null. |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterrelais, die Teilenummer ist A53TP50D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A53TP50D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften