Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AFPXBATTJ
beglaubigt | EN 50 178. IEC/EN 60947. UL. CSA | Anschluss | 0,2 - 0,25 mm². flexibel / 0,2 - 4,0 mm². starr | Bauform der Aufnahme (Details) | Auf Zylinderschiene nach DIN 50 022. 35 mm oder Schraubbefestigung mit Gerätefüßen ZB4-101-GF1 |
---|---|---|---|---|---|
Interferenzunterdrückung | EN 55 011/55 022 Klasse B | Hersteller Teilenummer | AFPXBATTJ | Produktart | SPS- Akkupack |
Modell (Herstellermodell) | AFPXBATTJ |
Sie befinden sich auf der Seite für SPS-Akkupack, die Teilenummer ist AFPXBATTJ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFPXBATTJ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften