Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PVUC 24/24-20
Teilenummer
|
---|
PVUC 24/24-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überbrückungszeit (maximal) (Minimum) | Überbrückungszeit unter maximaler Belastung (s) | Überbrückungszeit (maximal) (s) | Art der Eingangsspannung (maximal) (V DC) | Schnittstellen | Maximaler Strom (A) | Minimale Art der Eingangsspannung (V DC) | Ausgangsstrom (Details) (A) | Ausgangsspannung (maximal) (V DC) | Ausgangsspannung (min.) (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Wiederaufladbare Batteriekapazität (Details) (Ah) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 16.5 | 16/5 | 30 | keiner | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 127 | 179 | 57 | - | PVUC 24/24-20 | 1000 |
Loading...
Verbindungen | Klemmenform | Eingangsspannungsbereich(V DC) | 24 | Ausgangsspannung(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Energie |
Sie befinden sich auf der Seite für Energie, die Teilenummer ist PVUC 24/24-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PVUC 24/24-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Überbrückungszeit (maximal)(Minimum)
Wiederaufladbare Batteriekapazität (Details)(Ah)
Überbrückungszeit unter maximaler Belastung(s)
Überbrückungszeit (maximal)(s)
Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC)
Schnittstellen
Maximaler Strom(A)
Minimale Art der Eingangsspannung(V DC)
Ausgangsstrom (Details)(A)
Ausgangsspannung (maximal)(V DC)
Ausgangsspannung (min.)(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PVA 24/12AH |
PVA 24/3,2AH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Überbrückungszeit (maximal) (Minimum) | Überbrückungszeit unter maximaler Belastung (s) | Überbrückungszeit (maximal) (s) | Art der Eingangsspannung (maximal) (V DC) | Schnittstellen | Maximaler Strom (A) | Minimale Art der Eingangsspannung (V DC) | Ausgangsstrom (Details) (A) | Ausgangsspannung (maximal) (V DC) | Ausgangsspannung (min.) (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Wiederaufladbare Batteriekapazität (Details) (Ah) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.33 € | 1 | Verfügbar | 89 Arbeitstage | 46 | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 | - | 236 | - | 121 | 12 | PVA 24/12 ah | 10600.0 | |
267.81 € | 1 | Verfügbar | 49 Arbeitstage | 6 | 360 | - | 24 | - | 10 | - | 10 | 24 | - | 165 | 176 | 76 | 3.2 | PVA 24/3,2 ah | 4200.0 |