Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WS4-PE-01P-1C-00A(H)
Teilenummer
|
---|
WS4-PE-01P-1C-00A(H) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Verbindung (Elemente) | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Minimum Länge (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Spannung (kV) | Länge (maximal) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 28 | Federbelastetes Terminal | - | WS4-PE-01P-1C-00A(H) | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 8 | - | - | 36.5 | 6 | 59 | 8 | 9 | WS4-PE-01P-1C-00A(H) | - |
Loading...
Farbe | Grün Gelb | Kompatibel mit (Details) | DIN-Schiene NS 35 | 7.5. NS 35 | 15 und NS 32 | Anzahl der Stifte | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | PG-Terminal | RoHS-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für PG-Terminal, die Teilenummer ist WS4-PE-01P-1C-00A(H).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WS4-PE-01P-1C-00A(H).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindermerkmale
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Gewicht(g)
AWG maximal
AWG (min.)
Verbindung (Elemente)
Hersteller Teilenummer
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²)
Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Querschnitt (flexibel)(mm²)
Minimum Länge(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Spannung(kV)
Länge (maximal)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DC2.5-PE-01P-1C-00A(H) |
DC35-PE-01P-1C-00A(H) |
DC4-PE-01P-1C-00A(H) |
DC6-PE-01P-1C-00A(H) |
WS6-PE-01P-1C-00A(H) |
WS6-SD-PE-01P-1C-00A(H) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | AWG (min.) | Verbindung (Elemente) | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Minimum Länge (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Spannung (kV) | Länge (maximal) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 26 | Klemmenform | - | DC2.5-PE-01P-1C-00A(H) | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 8 | - | - | 40 | 5.1 | 42 | 8 | 9 | DC2.5-PE-01P-1C-00A(H) | - | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 14 | Klemmenform | - | DC35-PE-01P-1C-00A(H) | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 15 | - | - | 57 | 16.2 | 60 | 8 | 16 | DC35-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 22 | Klemmenform | - | DC4-PE-01P-1C-00A(H) | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 8 | - | - | 40 | 6.1 | 46 | 8 | 9 | DC4-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 22 | Klemmenform | - | DC6-PE-01P-1C-00A(H) | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 8 | - | - | 45 | 8 | 43.5 | 8 | 9 | DC6-PE-01P-1C-00A(H) | - | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | Federbelastetes Terminal | - | WS6-PE-01P-1C-00A(H) | 6 | 6 | 0.2 | 0.2 | 12 | - | - | 40 | 8 | 74.5 | 8 | 12 | WS6-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | Federbelastetes Terminal | Kabelauslass (seitlich) | WS6-SD-PE-01P-1C-00A(H) | 6 | 6 | 0.2 | 0.2 | 12 | - | - | 44.5 | 8 | 46.5 | 8 | 12 | WS6-SD-PE-01P-1C-00A(H) | 1 |