Mini Feedthru

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WS1.5-DB-01P-11-00A(H)

Teilenummer
WS1.5-DB-01P-11-00A(H)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 16 AWG (min.) 28 Farbe Grau
Kompatibel mit (Details) DIN-Schiene NS 35 | 7.5. NS 35 | 15 und NS 32 Verbindung (Elemente) Federbelastetes Terminal Steckverbindermerkmale Kabelauslass (seitlich)
Hersteller Teilenummer WS1.5-DB-01P-11-00A(H) Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5
Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Minimum Länge(mm) 8
Nennstrom(A) 17.5|10 Nennspannung(V) 800|300 Anzahl der Stifte 1
Größe (Höhe)(mm) 17 Größe (Breite)(mm) 5 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 25
Produktart Mini Feedthru Spannung(kV) 8 RoHS-konform ja
Länge (maximal)(mm) 9 Modell (Herstellermodell) WS1.5-DB-01P-11-00A(H) Gewicht(g) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Mini Feedthru, die Teilenummer ist WS1.5-DB-01P-11-00A(H).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WS1.5-DB-01P-11-00A(H).

Technischer Support