Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PC50-01P-11-00A(H)
AWG maximal | 1 | AWG (min.) | 6 | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Kompatibel mit (Details) | DIN-Schiene NS 35 | 7.5. NS 35 | 15 und NS 32 | Verbindung (Elemente) | Klemmenform | Steckverbindermerkmale | Hoher Strom |
Hersteller Teilenummer | PC50-01P-11-00A(H) | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 50 | Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 50 |
Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 25 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 25 | Minimum Länge(mm) | 24 |
Nennstrom(A) | 150|125 | Nennspannung(V) | 1000|600 | Anzahl der Stifte | 1 |
Größe (Höhe)(mm) | 83.5 | Größe (Breite)(mm) | 20 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 70.5 |
Produktart | Hochleistungsanschluss | Spannung(kV) | 8 | RoHS-konform | ja |
Länge (maximal)(mm) | 24 | Modell (Herstellermodell) | PC50-01P-11-00A(H) | Gewicht(g) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochleistungsanschluss, die Teilenummer ist PC50-01P-11-00A(H).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PC50-01P-11-00A(H).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften