Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FL 18/24
Teilenummer
|
---|
FL 18/24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Verbindung (Elemente) | Verbindungen | Wirkungsgrad (%) | Spannung (V) | Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | Isolation | Anzahl der Eingänge (x) | Anzahl der Ausgänge (x) | Ausgangsstrom (A) | Ausgangsstrom (mA) | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | Ausgangsspannung | Ausgangsspannung (V) | Ausgangsspannung (min.) (V AC) | Leistung (VA) | Primärspannung (V) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schutzklasse | Sekundärstrom (A) | Sekundärstrom (mA) | Prüfzeichen | Prüfspannung (V) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 375 | 2 x 24 V AC | - | - | 24 | 18 | - | 27.6 | 57 | 68 | II (vorbereitet) | - | - | UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | FL 18/24 | 380.0 |
Loading...
Frequenz(Hz) | 50 - 60 | Produktart | Leiterplattenmontagetransformator | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenmontagetransformator, die Teilenummer ist FL 18/24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FL 18/24.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Verbindungen
Wirkungsgrad(%)
Ausgangsstrom(A)
Ausgangsspannung
Ausgangsspannung(V)
Primärspannung(V)
Sekundärstrom(A)
Sekundärstrom(mA)
Prüfspannung(V)
Verbindung (Elemente)
Spannung(V)
Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung)
Isolation
Anzahl der Eingänge(x)
Anzahl der Ausgänge(x)
Ausgangsstrom(mA)
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung)
Ausgangsspannung (min.)(V AC)
Leistung(VA)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schutzklasse
Prüfzeichen
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AVB 1,5/2/8 |
AVB 1,5/2/9 |
AVB 2,3/2/12 |
FL 18/6 |
FL 18/8 |
FL 18/9 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Verbindung (Elemente) | Verbindungen | Wirkungsgrad (%) | Spannung (V) | Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | Isolation | Anzahl der Eingänge (x) | Anzahl der Ausgänge (x) | Ausgangsstrom (A) | Ausgangsstrom (mA) | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | Ausgangsspannung | Ausgangsspannung (V) | Ausgangsspannung (min.) (V AC) | Leistung (VA) | Primärspannung (V) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schutzklasse | Sekundärstrom (A) | Sekundärstrom (mA) | Prüfzeichen | Prüfspannung (V) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +70 | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | 2 | 2 | - | 93 | 2 x 8 V AC | - | - | 8 | 1.50 | - | 23.8 | 27.3 | 32.3 | II (vorbereitet) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/8 | 80.0 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +70 | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | 2 | 2 | - | 83 | 2 x 9 V AC | - | - | 9 | 1.50 | - | 23.8 | 27.3 | 32.3 | II (vorbereitet) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/9 | 80.0 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | +70 | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | 2 | 2 | - | 95 | 2 x 12 V AC | - | - | 12 | 2.30 | - | 29 | 27.3 | 32.3 | II (vorbereitet) | - | - | - | - | AVB 2.3/2/12 | 110.0 | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 77 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.5 | - | 2 x 6 V AC | - | 2 x 6 mm | 6 | 18|18 | 2 x 115 | - | - | - | - | 2 x 1.5mm | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 18/6 | 380.0 | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 1125 | 2 x 8 V AC | - | - | 8 | 18 | - | 27.6 | 57 | 68 | II (vorbereitet) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | FL 18/8 | 380.0 | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 77 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1 | - | 2 x 9 V AC | - | 2 x 9 mm | 9 | 18|18 | 2 x 115 | - | - | - | - | 2 x 1.0 mm | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 18/9 | 380.0 |