Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EL 100/15
Teilenummer
|
---|
EL 100/15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Verbindung (Elemente) | Verbindungen | Kühlmethode | Designmodell | Wirkungsgrad (%) | Spannung (V) | Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | Isolation | Befestigungsart | Anzahl der Eingänge (x) | Anzahl der Ausgänge (x) | Ausgangsstrom (A) | Ausgangsstrom (mA) | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | Ausgangsspannung (V) | Ausgangsspannung (min.) (V AC) | Leistung (VA) | Primärspannung (V) | Größe (Breite) (m) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Schutzklasse | Sekundärstrom (A) | Sekundärstrom (mA) | Standards | Prüfzeichen | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 88|88 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 2 | 3.33 | - | 2 x 15 V AC | - | 15 | 100|100 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | 3.33 | - | - | - | EL 100/15 | EL 100/15 | 1960.0 |
Loading...
Frequenz(Hz) | 50 - 60 | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator, die Teilenummer ist EL 100/15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EL 100/15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kühlmethode
Ausgangsstrom(mA)
Ausgangsspannung(V)
Größe (Breite)(m)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Sekundärstrom(mA)
Standards
Prüfzeichen
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Verbindung (Elemente)
Verbindungen
Designmodell
Wirkungsgrad(%)
Spannung(V)
Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung)
Isolation
Befestigungsart
Anzahl der Eingänge(x)
Anzahl der Ausgänge(x)
Ausgangsstrom(A)
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung)
Ausgangsspannung (min.)(V AC)
Leistung(VA)
Primärspannung(V)
Produktart
Schutzklasse
Sekundärstrom(A)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EL 100/18 |
EL 100/24 |
EL 100/9 |
EL 13/12 |
EL 13/15 |
EL 13/18 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Verbindung (Elemente) | Verbindungen | Kühlmethode | Designmodell | Wirkungsgrad (%) | Spannung (V) | Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | Isolation | Befestigungsart | Anzahl der Eingänge (x) | Anzahl der Ausgänge (x) | Ausgangsstrom (A) | Ausgangsstrom (mA) | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | Ausgangsspannung (V) | Ausgangsspannung (min.) (V AC) | Leistung (VA) | Primärspannung (V) | Größe (Breite) (m) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Schutzklasse | Sekundärstrom (A) | Sekundärstrom (mA) | Standards | Prüfzeichen | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 88|88 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 2 | 2.78 | - | 2 x 18 V AC | - | 18 | 100|100 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | 2.78 | - | - | - | EL 100/18 | EL 100/18 | 1960.0 | |
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 88|88 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 2 | 2.08 | - | 2 x 24 V AC | - | 24 | 100|100 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | 2.08 | - | - | - | EL 100/24 | EL 100/24 | 1960.0 | |
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 88|88 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 2 | 5.56 | - | 2 x 9 V AC | - | 9 | 100|100 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | 5.56 | - | - | - | EL 100/9 | EL 100/9 | 1960.0 | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 67|67 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M3- Schraube| Fachboden | 1 | 2 | - | 541 | 2 x 12 V AC | - | 12 | 13|13 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | - | 541 | - | - | EL 13/12 | EL 13/12 | 360.0 | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 67|67 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M3- Schraube| Fachboden | 1 | 2 | - | 433 | 2 x 15 V AC | - | 15 | 13|13 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | - | 433 | - | - | EL 13/15 | EL 13/15 | 360.0 | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 67|67 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M3- Schraube| Fachboden | 1 | 2 | - | 361 | 2 x 18 V AC | - | 18 | 13|13 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | - | 361 | - | - | EL 13/18 | EL 13/18 | 360.0 |