Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Komponentenmerkmale | Kontaktabstand (mm) | Werkstoff (Details) | Anzahl der Stifte | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Temperaturbereich (°C) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Verfügbar | 59 Arbeitstage | Kontakte | 7.62|2.54 | Kontaktfeder 0,25 µ Gold auf Nickel | 8 | 10.08 | 10.08 | -55 - +125 | MP 08.3 STG BU | |
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kontakte | 7.62|2.54 | Kontaktfeder 0,25 µ Gold auf Nickel | 14 | 10.08 | 17.7 | -55 - +125 | MP 14.3 STG BU | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kontakte | 7.62|2.54 | Kontaktfeder 0,25 µ Gold auf Nickel | 16 | 10.08 | 20.24 | -55 - +125 | MP 16.3 STG BU | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kontakte | 7.62|2.54 | Kontaktfeder 0,25 µ Gold auf Nickel | 18 | 10.08 | 22.78 | -55 - +125 | MP 18.3 STG BU | |
0.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kontakte | 7.62|2.54 | Kontaktfeder 0,25 µ Gold auf Nickel | 20 | 10.08 | 25.32 | -55 - +125 | MP 20.3 STG BU | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kontakte | 15.24|2.54 | Kontaktfeder 0,25 µ Gold auf Nickel | 24 | 17.7 | 30.4 | -55 - +125 | MP 24.6 STG BU | |
0.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | Kontakte | 7.62|2.54 | Kontaktfeder 0,25 µ Gold auf Nickel | 28 | 10.08 | 35.48 | -55 - +125 | MP 28.3 STG BU | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kontakte | 15.24|2.54 | Kontaktfeder 0,25 µ Gold auf Nickel | 28 | 17.7 | 35.48 | -55 - +125 | MP 28.6 STG BU | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kontakte | 15.24|2.54 | Kontaktfeder 0,25 µ Gold auf Nickel | 40 | 17.7 | 50.72 | -55 - +125 | MP 40.6 STG BU | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kontakte| Kondensator | 7.62 | - | 8 | 10.08 | 10.08 | - | MPQ 08.3 STG B 100 nFU | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kontakte| Kondensator | 7.62 | - | 14 | 10.08 | 17.7 | - | MPQ 14.3 STG B 100 nFU | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kontakte| Kondensator | 7.62 | - | 16 | 10.08 | 20.24 | - | MPQ 16.3 STG B 100 nFU | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kontakte| Kondensator | 7.62 | - | 20 | 10.08 | 25.32 | - | MPQ 20,3 STG B 100 nFU |
Loading...
Maximale Temperatur(°C) | 125 | Temperatur(°C) | -55 | Produktart | IC- Sockel |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Komponentenmerkmale
Kontaktabstand(mm)
Werkstoff (Details)
Anzahl der Stifte
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Temperaturbereich(°C)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften