Sender

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WT120RTD

Teilenummer
WT120RTD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

82.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss Klemmenform von 0,2 bis 2,5 mm ² Eingangssignal Pt100 von -200 bis + 650 °C in 2-. 3- oder 4-Leiter-Technik · Ni100 von -60 bis + 250 °C in 2-. 3- oder 4-Leiter-Technik über Software einstellbar Hersteller Teilenummer WT120RTD
Einsatztemperatur (Bereich) -40 bis + 85 °C. Einsatztemperatur (maximal)(°C) +85 Einsatztemperatur (min.)(°C) -40
Ausgangssignal 4 bis 20 mA oder 20 bis 4 mA über Software einstellbar Größe (Höhe)(mm) 20 Modell (Herstellermodell) WT120000
Größe (⌀)(mm) 43.7

Sie befinden sich auf der Seite für Sender, die Teilenummer ist WT120RTD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WT120RTD.

Technischer Support