Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
520.525
Teilenummer
|
---|
520.525 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sicherungslayout | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Produktart | Freigabeeigenschaften | Normen / beglaubigt | Ausschaltzeiten Kapazität (A) | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Sicherungsfunktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (+ Löschmittel) | 6.3 | 250 | 250 | 20 | 5 | Mikrosicherung | Schnelle Antwort -F- | DIN 41.660. EN 60127-2-1 | 1500 | - | 520525 | Tube mit Löschmitteln | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Mikrosicherung, die Teilenummer ist 520.525.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 520.525.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausschaltzeiten Kapazität(kA)
Sicherungsfunktionen
Sicherungslayout
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Produktart
Freigabeeigenschaften
Normen / beglaubigt
Ausschaltzeiten Kapazität(A)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
140.029 |
140.031 |
140.032 |
520.526 |
520.527 |
522.407 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Sicherungslayout | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Produktart | Freigabeeigenschaften | Normen / beglaubigt | Ausschaltzeiten Kapazität (A) | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Sicherungsfunktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 15 | 32 | 32 | 32 | 6.3 | Mikrosicherung | Schnelle Antwort -F- | DIN 41576-1 EN 60068-2-20 | - | - | 140029 | - | - | ||
0.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 20 | 32 | 32 | 32 | 6.3 | Mikrosicherung | Schnelle Antwort -F- | DIN 41576-1 EN 60068-2-20 | - | - | 140031 | - | - | ||
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 25 | 32 | 32 | 32 | 6.3 | Mikrosicherung | Schnelle Antwort -F- | DIN 41576-1 EN 60068-2-20 | - | - | 140032 | - | - | ||
2.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (+ Löschmittel) | 8 | 250 | 250 | 20 | 5 | Mikrosicherung | Schnelle Antwort -F- | DIN 41.660. EN 60127-2-1 | 1500 | - | 520526 | Tube mit Löschmitteln | - | |
2.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (+ Löschmittel) | 10 | 250 | 250 | 20 | 5 | Mikrosicherung | Schnelle Antwort -F- | DIN 41.660. EN 60127-2-1 | 1500 | - | 520527 | Tube mit Löschmitteln | - | |
16.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 0.1 | 250 | 250 | 20 | 5 | Mikrosicherung | Super Zeitverzögerung -TT- | - | - | - | 522407 | Tube | - |