Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
632.518
Teilenummer
|
---|
632.518 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sicherungslayout | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Produktart | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Normen / beglaubigt | Ausschaltzeiten Kapazität (A) | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Sicherungsfunktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Tube | 1.25 | 500 | 500 | 32 | 6.3 | Mikrosicherung | Schnelle Antwort -F- | - | - | 1000 | - | 632518 | Keramik mit Löschmittel | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Mikrosicherung, die Teilenummer ist 632.518.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 632.518.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
RoHS-konform
Normen / beglaubigt
Ausschaltzeiten Kapazität(kA)
Sicherungsfunktionen
Sicherungslayout
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Produktart
Freigabeeigenschaften
Ausschaltzeiten Kapazität(A)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
140.029 |
140.031 |
140.032 |
632.519 |
632.520 |
632.521 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Sicherungslayout | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Produktart | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Normen / beglaubigt | Ausschaltzeiten Kapazität (A) | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Sicherungsfunktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Tube (klar) | 15 | 32 | 32 | 32 | 6.3 | Mikrosicherung | Schnelle Antwort -F- | - | DIN 41576-1 EN 60068-2-20 | - | - | 140029 | - | - | ||
0.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 20 | 32 | 32 | 32 | 6.3 | Mikrosicherung | Schnelle Antwort -F- | - | DIN 41576-1 EN 60068-2-20 | - | - | 140031 | - | - | ||
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 25 | 32 | 32 | 32 | 6.3 | Mikrosicherung | Schnelle Antwort -F- | - | DIN 41576-1 EN 60068-2-20 | - | - | 140032 | - | - | ||
4.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube | 1.6 | 500 | 500 | 32 | 6.3 | Mikrosicherung | Schnelle Antwort -F- | - | - | 1000 | - | 632519 | Keramik mit Löschmittel | - | |
4.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube | 2 | 500 | 500 | 32 | 6.3 | Mikrosicherung | Schnelle Antwort -F- | - | - | 1000 | - | 632520 | Keramik mit Löschmittel | - | |
4.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube | 2.5 | 500 | 500 | 32 | 6.3 | Mikrosicherung | Schnelle Antwort -F- | - | - | 1000 | - | 632521 | Keramik mit Löschmittel | - |