Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
520.128
Teilenummer
|
---|
520.128 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sicherungslayout | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Produktart | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Normen / beglaubigt | Ausschaltzeiten Kapazität (A) | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Sicherungsfunktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube | 12.5 | 250 | 250 | 20 | 5 | Mikrosicherung | Sehr schnell wirkend -FF- | - | DIN 41.660. EN 60127-2-1 | 1500 | - | 520128 | Tube | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Mikrosicherung, die Teilenummer ist 520.128.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 520.128.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
RoHS-konform
Ausschaltzeiten Kapazität(kA)
Sicherungsfunktionen
Sicherungslayout
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Produktart
Freigabeeigenschaften
Normen / beglaubigt
Ausschaltzeiten Kapazität(A)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
140.029 |
140.031 |
140.032 |
520.130 |
520.504 |
520.505 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Sicherungslayout | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Produktart | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Normen / beglaubigt | Ausschaltzeiten Kapazität (A) | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Sicherungsfunktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 15 | 32 | 32 | 32 | 6.3 | Mikrosicherung | Schnelle Antwort -F- | - | DIN 41576-1 EN 60068-2-20 | - | - | 140029 | - | - | ||
0.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 20 | 32 | 32 | 32 | 6.3 | Mikrosicherung | Schnelle Antwort -F- | - | DIN 41576-1 EN 60068-2-20 | - | - | 140031 | - | - | ||
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (klar) | 25 | 32 | 32 | 32 | 6.3 | Mikrosicherung | Schnelle Antwort -F- | - | DIN 41576-1 EN 60068-2-20 | - | - | 140032 | - | - | ||
8.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube | 16 | 250 | 250 | 20 | 5 | Mikrosicherung | Sehr schnell wirkend -FF- | - | DIN 41.660. EN 60127-2-1 | 1500 | - | 520130 | Tube | - | |
8.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (+ Löschmittel) | 0.05 | 250 | 250 | 20 | 5 | Mikrosicherung | Schnelle Antwort -F- | - | DIN 41.660. EN 60127-2-1 | 1500 | - | 520504 | Tube mit Löschmitteln | - | |
8.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tube (+ Löschmittel) | 0.063 | 250 | 250 | 20 | 5 | Mikrosicherung | Schnelle Antwort -F- | - | DIN 41.660. EN 60127-2-1 | 1500 | - | 520505 | Tube mit Löschmitteln | - |