Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
42-00010
Teilenummer
|
---|
42-00010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss A (Sensoren / Aktoren) | Verbindung (Elemente) | Anschluss B (Sensoren / Aktoren) | Steckertyp | Steckverbinder Standard | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Anzahl der Pins (RJ) | Modell (Herstellermodell) | Kabeldurchmesser (mm) | Steckverbinder (maximal) (mm²) | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Sensor/ Stellantrieb - Konnektivität | Gewindeart (Verkabelung und Installation) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M8- Sockel. Gerade | Schraubanschluss | Anpassbar | Sockel. Gerade | - | IP67 (wenn gesperrt) | 42-00010 | 4 | 60 | 3 | SAL-8-RKC3-S | 4 - 5.5 | 0.50 | CuZn | Vergoldet | +85 | -30 | - | - |
Loading...
Produktart | Sensor/ Stellantrieb - Steckverbinder | Dichtungsmodell | Anschrauben | RoHS-konform | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart Anschluss | M8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor/ Stellantrieb - Steckverbinder, die Teilenummer ist 42-00010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42-00010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinder Standard
Sensor/ Stellantrieb - Konnektivität
Gewindeart (Verkabelung und Installation)
Anschluss A (Sensoren / Aktoren)
Verbindung (Elemente)
Anschluss B (Sensoren / Aktoren)
Steckertyp
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Pins (RJ)
Modell (Herstellermodell)
Kabeldurchmesser(mm)
Steckverbinder (maximal)(mm²)
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
42-00007 |
42-00008 |
42-00009 |
42-00011 |
42-00012 |
42-00025 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschluss A (Sensoren / Aktoren) | Verbindung (Elemente) | Anschluss B (Sensoren / Aktoren) | Steckertyp | Steckverbinder Standard | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Anzahl der Pins (RJ) | Modell (Herstellermodell) | Kabeldurchmesser (mm) | Steckverbinder (maximal) (mm²) | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Sensor/ Stellantrieb - Konnektivität | Gewindeart (Verkabelung und Installation) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M8 Stecker. Gerade | Verlötung | Anpassbar | Stecker. Gerade | - | IP67 (wenn gesperrt) | 42-00007 | 3 | 30 | 4 | SAL-8-RSC4-L | 4 - 5.5 | 0.50 | CuZn | Vergoldet | +85 | -30 | - | - | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M8- Sockel. Gerade | Verlötung | Anpassbar | Sockel. Gerade | - | IP67 (wenn gesperrt) | 42-00008 | 3 | 30 | 4 | SAL-8-RKC4-L | 4 - 5.5 | 0.50 | CuZn | Vergoldet | +85 | -30 | - | - | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | M8 Stecker. Gerade | Schraubanschluss | Anpassbar | Stecker. Gerade | - | IP67 (wenn gesperrt) | 42-00009 | 3 | 60 | 3 | SAL-8-RSC3-S | 4 - 5.5 | 0.50 | CuZn | Vergoldet | +85 | -30 | - | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M8 Stecker. Gerade | Schraubanschluss | Anpassbar | Stecker. Gerade | - | IP67 (wenn gesperrt) | 42-00011 | 3 | 60 | 4 | SAL-8-RSC4-S | 4 - 5.5 | 0.50 | CuZn | Vergoldet | +85 | -30 | - | - | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M8- Sockel. Gerade | Schraubanschluss | Anpassbar | Sockel. Gerade | - | IP67 (wenn gesperrt) | 42-00012 | 4 | 30 | 4 | SAL-8-RKC4-S | 4 - 5.5 | 0.50 | CuZn | Vergoldet | +85 | -30 | - | - | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M8 Stecker. abgewinkelt | Schraubanschluss | Anpassbar | Stecker. rechter Winkel | - | IP67 (wenn gesperrt) | 42-00025 | 4 | 60 | 3 | SAL-8-RSWC3-S | 4 - 5.5 | 0.50 | CuZn | Vergoldet | +85 | -30 | - | - |