Schrumpfschlauch ohne klebbar【1-10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8610016302

Teilenummer
8610016302
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
beglaubigt Farbe Halogen frei Heatshrink-Funktionen Hersteller Teilenummer Werkstoff Maximale Temperatur
(°C)
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)
(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)
(mm)
Temperatur
(°C)
Standards Temperaturbereich
(°C)
Modell (Herstellermodell) Wanddicke (Nachschrumpfung)
(mm)

20.23 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Entflammbarkeit nach FMVSS302RotneinDünnwandig | flammhemmend8610016302-+1251.600.80+110|+95 - +200Entflammbarkeit nach FMVSS302-55 - +85DERAY-Handy- Kiste0.40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -55 Produktart Wärmeschrumpf ohne klebbar RoHS-konform Ja
Schwindung 2:1

Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch ohne klebbar, die Teilenummer ist 8610016302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8610016302.

Produktvarianten

Teilenummer
2800024952
2800032012
2800032302
8610016902
8610024012
8610024102
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
beglaubigt Farbe Halogen frei Heatshrink-Funktionen Hersteller Teilenummer Werkstoff Maximale Temperatur
(°C)
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)
(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)
(mm)
Temperatur
(°C)
Standards Temperaturbereich
(°C)
Modell (Herstellermodell) Wanddicke (Nachschrumpfung)
(mm)

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SchwarzneinDünnwandig | flammhemmend2800024952Polyolefin (bestrahlt)+1352.401.20+200|+100--DERAY-H0.50

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -TransparentneinDünnwandig2800032012Polyolefin (bestrahlt)+1353.201.60+200|+100--DERAY-H0.50

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -RotneinDünnwandig | flammhemmend2800032302Polyolefin (bestrahlt)+1353.201.60+200|+100--DERAY-H0.50

19.16 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Entflammbarkeit nach FMVSS302WeißneinDünnwandig | flammhemmend8610016902-+1251.600.80+110|+95 - +200Entflammbarkeit nach FMVSS302-55 - +85DERAY-Handy- Kiste0.40

19.16 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Entflammbarkeit nach FMVSS302TransparentneinDünnwandig8610024012-+1252.401.20+110|+95 - +200Entflammbarkeit nach FMVSS302-55 - +85DERAY-Handy- Kiste0.50

20.23 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Entflammbarkeit nach FMVSS302GelbneinDünnwandig | flammhemmend8610024102-+1252.401.20+110|+95 - +200Entflammbarkeit nach FMVSS302-55 - +85DERAY-Handy- Kiste0.50

Technischer Support