Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2800190952
Teilenummer
|
---|
2800190952 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | beglaubigt | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Temperatur (°C) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | nein | Dünnwandig | flammhemmend | 2800190952 | Polyolefin (bestrahlt) | +135 | 19 | 9.50 | +200|+100 | - | - | DERAY-H | 0.80 |
Loading...
Temperatur(°C) | -55 | Produktart | Wärmeschrumpf ohne klebbar | RoHS-konform | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Schwindung | 2:1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch ohne klebbar, die Teilenummer ist 2800190952.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2800190952.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
beglaubigt
Standards
Temperaturbereich(°C)
Farbe
Halogen frei
Heatshrink-Funktionen
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Temperatur(°C)
Modell (Herstellermodell)
Wanddicke (Nachschrumpfung)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2800024952 |
2800032012 |
2800032302 |
2800254012 |
2800254102 |
2800254952 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | beglaubigt | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Temperatur (°C) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | nein | Dünnwandig | flammhemmend | 2800024952 | Polyolefin (bestrahlt) | +135 | 2.40 | 1.20 | +200|+100 | - | - | DERAY-H | 0.50 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Transparent | nein | Dünnwandig | 2800032012 | Polyolefin (bestrahlt) | +135 | 3.20 | 1.60 | +200|+100 | - | - | DERAY-H | 0.50 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Rot | nein | Dünnwandig | flammhemmend | 2800032302 | Polyolefin (bestrahlt) | +135 | 3.20 | 1.60 | +200|+100 | - | - | DERAY-H | 0.50 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Transparent | nein | Dünnwandig | 2800254012 | Polyolefin (bestrahlt) | +135 | 25.40 | 12.70 | +200|+100 | - | - | DERAY-H | 0.90 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Gelb | nein | Dünnwandig | flammhemmend | 2800254102 | Polyolefin (bestrahlt) | +135 | 25.40 | 12.70 | +200|+100 | - | - | DERAY-H | 0.90 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | nein | Dünnwandig | flammhemmend | 2800254952 | Polyolefin (bestrahlt) | +135 | 25.40 | 12.70 | +200|+100 | - | - | DERAY-H | 0.90 |