Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8610064302
Teilenummer
|
---|
8610064302 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | beglaubigt | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Temperatur (°C) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | Rot | nein | Dünnwandig | flammhemmend | 8610064302 | - | +125 | 6.40 | 3.20 | +110|+95 - +200 | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | -55 - +85 | DERAY-Handy- Kiste | 0.60 |
Loading...
Temperatur(°C) | -55 | Produktart | Wärmeschrumpf ohne klebbar | RoHS-konform | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Schwindung | 2:1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch ohne klebbar, die Teilenummer ist 8610064302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8610064302.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
beglaubigt
Farbe
Halogen frei
Heatshrink-Funktionen
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Temperatur(°C)
Standards
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Wanddicke (Nachschrumpfung)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2800024952 |
2800032012 |
2800032302 |
8610064502 |
8610064702 |
8610064902 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | beglaubigt | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Temperatur (°C) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | nein | Dünnwandig | flammhemmend | 2800024952 | Polyolefin (bestrahlt) | +135 | 2.40 | 1.20 | +200|+100 | - | - | DERAY-H | 0.50 | ||
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Transparent | nein | Dünnwandig | 2800032012 | Polyolefin (bestrahlt) | +135 | 3.20 | 1.60 | +200|+100 | - | - | DERAY-H | 0.50 | ||
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Rot | nein | Dünnwandig | flammhemmend | 2800032302 | Polyolefin (bestrahlt) | +135 | 3.20 | 1.60 | +200|+100 | - | - | DERAY-H | 0.50 | ||
21.29 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | Blau | nein | Dünnwandig | flammhemmend | 8610064502 | - | +125 | 6.40 | 3.20 | +110|+95 - +200 | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | -55 - +85 | DERAY-Handy- Kiste | 0.60 | |
20.23 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | Grau | nein | Dünnwandig | flammhemmend | 8610064702 | - | +125 | 6.40 | 3.20 | +110|+95 - +200 | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | -55 - +85 | DERAY-Handy- Kiste | 0.60 | |
20.23 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | Weiß | nein | Dünnwandig | flammhemmend | 8610064902 | - | +125 | 6.40 | 3.20 | +110|+95 - +200 | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | -55 - +85 | DERAY-Handy- Kiste | 0.60 |