Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1583030
Farbe | Blau | Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden | Kontaktmaterial | Kupferfolie. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | nein | Isolierendes Material | Polypropylen (PP) | Hersteller Teilenummer | 1583030 |
Nennstrom(A) | 20 | Anzahl der Stifte | 2 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 6814 |
Produktart | Steckverbinder | RoHS-konform | Ja | Modell (Herstellermodell) | 1583030 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sub- Steckverbinder, die Teilenummer ist 1583030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1583030.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften