Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0404015/D
Teilenummer
|
---|
0404015/D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Gehäusematerial | Steckertyp | Dicke der Frontplatte (mm) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Produktart | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U | - | Sockel. Gerade | 3.5 | - | 0404015/D | Messing. vernickelt | 6 | N Steckverbinder | -40 - +80 | 0404015/D |
Loading...
Kabeldurchmesser(mm) | 3.2 | Verbindung (Elemente) | Crimpen | Impedanz (Ganzzahl)(Ω) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für N Steckverbinder, die Teilenummer ist 0404015/D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0404015/D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Isolierendes Material
Kategorie
Steckertyp
Dicke der Frontplatte(mm)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Maximale Frequenz(GHz)
Produktart
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0405047/D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kategorie | Gehäusematerial | Steckertyp | Dicke der Frontplatte (mm) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Produktart | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 174 U | Messing vernickelt | Sockel. vertikal vertikal | 3 | PTFE | 0405047/D | - | 4 | TNC- Steckverbinder | - | 0405047/D |