Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P01160620
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Schnittstellen (Komponenten) | RS232|USB | Messungstyp | 1-phasig |
---|---|---|---|---|---|
Funktionen des Netzwerktesters | Datenlogger | Größe (Höhe)(mm) | 108 | Größe (Breite)(mm) | 211 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 60 | Produktart | Netzwerkdiagnose | lesen Kategorie | CAT IV 600 V |
Gewicht(g) | 840 |
Sie befinden sich auf der Seite für Netzwerkdiagnose, die Teilenummer ist P01160620.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01160620.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften