(female) Steckverbindergehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPAL-002T-P0.5

Teilenummer
SPAL-002T-P0.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 24 AWG (min.) 28 Verbindung (Elemente) Crimpen
Anschluss Crimpen Steckertyp Stift Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktabstand(mm) 2 Querschnitt(mm²) 0.08 - 0.33 Querschnitt (maximal)(mm²) 0.21
Industrieprodukte nein Hersteller Teilenummer SPAL-002T-P0.5 Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0
Querschnitt(mm²) 0.08 Nennstrom (Details)(A) 3 Nennspannung (Details)(V AC) 250
Anzahl Reihen 1 Produktart Crimpkontakt RoHS-konform Ja
Gesamtzahl Stifte 1 Modell (Herstellermodell) SPAL-002T-P0.5

Sie befinden sich auf der Seite für (female) Steckverbindergehäuse, die Teilenummer ist SPAL-002T-P0.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPAL-002T-P0.5.

Technischer Support