Crimpkontakt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SLEB-001T-P0.2

Teilenummer
SLEB-001T-P0.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.03 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 22 AWG (min.) 26 Farbe Zinn
Verbindung (Elemente) Crimpen Steckertyp Stift Steckverbinder Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung Querschnitt (maximal)(mm²) 0.33
Industrieprodukte nein Hersteller Teilenummer SLEB-001T-P0.2 Maximale Temperatur(°C) +105
Querschnitt(mm²) 0.13 Temperatur(°C) -55 Nennstrom(A) 3
Nennspannung(V AC) 300|300 Anzahl Reihen 1 Stifte pro Reihe 1
Produktart Crimpkontakt RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) LEB
Gesamtzahl Stifte 1 Modell (Herstellermodell) SLEB-001T-P0.2

Sie befinden sich auf der Seite für Crimpkontakt, die Teilenummer ist SLEB-001T-P0.2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SLEB-001T-P0.2.

Technischer Support