Teilenummer
|
---|
70I128 |
70I129 |
70I130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Leiter (Teil 1) (x) | Durchmesser (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 × 2 × 0,50 mm² | 70I128 | 4 | 4.90 | 70I128 | |
43.35 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 × 2 × 0,50 mm² | 70I129 | 4 | 4.90 | 70I129 | |
36.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 × 2 × 0,50 mm² | 70I130 | 6 | 5.80 | 70I130 |
Loading...
Biegeradius (Anzahl der Außendurchmesser bei fester Installation) | 16 | Farbe | Weiß | Kernlayout | Massiver Draht. leer. Kopf der Klasse 1/ Einzeldraht |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) | 0.50 | Halogen frei | nein | Isolierendes Material | PVC |
Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +70 | Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +50 | Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) | -20 |
Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -5 | Nennspannung(V) | 100 | Verpackt | Ja |
Produktart | YR-Signalkabel | RoHS-konform | Ja | Pro Meter verkauft | nein |
Standards | In Übereinstimmung mit VDE 0815/VDE 0812 | Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) | Ja (1) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x)
Durchmesser(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften