Teilenummer
|
---|
55030 |
55031 |
55034 |
55035 |
55050 |
55051 |
55060 |
55061 |
55062 |
55063 |
55070 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kanäle | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | Klinke 6,35 mm | XLR-Stecker | 55030 | 55030 | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | Sockel 6,3 mm | XLR-Stecker | 55031 | 55031 | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | Klinke 6,35 mm | XLR-Stecker | 55034 | 55034 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | Klinke 6,35 mm | XLR- Sockel | 55035 | 55035 | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | Sockel 6,3 mm | XLR-Stecker | 55050 | 55050 | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | Cinch- Sockel (Phono) | XLR-Stecker | 55051 | 55051 | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | Cinch-Stecker (Phono) | XLR-Stecker | 55060 | 55060 | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | Cinch-Stecker (Phono) | XLR- Sockel | 55061 | 55061 | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | Cinch- Sockel (Phono) | XLR- Sockel | 55062 | 55062 | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stereo | XLR-Stecker | XLR-Stecker | 55063 | 55063 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mono | XLR- Sockel | XLR- Sockel | 55070 | 55070 |
Loading...
Farbe | Silber | Steckertyp | Adapter. Gerade | Anzahl der Stifte | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | XLR- Adapter | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kanäle
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Optionale Eigenschaften