Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
934850305
Teilenummer
|
---|
934850305 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabeldurchmesser (mm) | Max. Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Anzahl der Pins (RJ) | Gewindetyp Anschlussseite | Farbe | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlusstyp | Kabellänge (m) | Codierung | IP-Schutzart | Jacke | Hersteller Teilenummer | Nennspannung (V AC) | Sensor/ Stellantrieb | Modell (Herstellermodell) | Kabeldurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Verfügbar | 40 Arbeitstage | 8.30 | +125 | 16 | 3+PE | M12 | Black | M12- Sockel. rechter Winkel | Sockel. rechter Winkel | 2 | S | IP65/67 | PVC | 934850305 | 600|600 | - | RKWT 4S-733/2 M SW | - |
Loading...
Min. Temperatur(°C) | -40 | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabel. offenes Ende | Stecker Standard | Sensor connector |
---|---|---|---|---|---|
Kabelfarbe | Schwarz | Querschnitt (Sensor/ Stellantrieb Verkabelung)(mm²) | 1.50 | Produktart | Sensor/ Stellantrieb - Steckverbinder (pre-fab) |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor/ Stellantrieb - Steckverbinder, die Teilenummer ist 934850305.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 934850305.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor/ Stellantrieb
Kabeldurchmesser
Kabeldurchmesser(mm)
Max. Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Anzahl der Pins (RJ)
Gewindetyp Anschlussseite
Farbe
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlusstyp
Kabellänge(m)
Codierung
IP-Schutzart
Jacke
Hersteller Teilenummer
Nennspannung(V AC)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
934849006 |
934849007 |
934849009 |
934850306 |
934850307 |
934850309 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabeldurchmesser (mm) | Max. Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Anzahl der Pins (RJ) | Gewindetyp Anschlussseite | Farbe | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlusstyp | Kabellänge (m) | Codierung | IP-Schutzart | Jacke | Hersteller Teilenummer | Nennspannung (V AC) | Sensor/ Stellantrieb | Modell (Herstellermodell) | Kabeldurchmesser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.43 € | 1 | Verfügbar | 40 Arbeitstage | - | +125 | 16 | 3+PE | M12 | Black | M12- Sockel. rechter Winkel | Sockel. rechter Winkel | 5 | S | IP65/67 | PVC | 934849006 | 600|600 | - | RKT 4S-733/5 M | - | |
46.60 € | 1 | Verfügbar | 40 Arbeitstage | - | +125 | 16 | 3+PE | M12 | Black | M12- Sockel. rechter Winkel | Sockel. rechter Winkel | 10 | S | IP65/67 | PVC | 934849007 | 600|600 | - | RKT 4S-733/10 M | - | |
28.93 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 7.40 | +125 | 16 | 4 | M12 | Blau | M16- Sockel. Gerade | Sockel. Gerade | 2 | T | IP65/IP67/IP69K | PUR | 934849009 | 50|60 | - | RKT 4T-723/2 M | - | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8.30 | +125 | 16 | 3+PE | M12 | Black | M12- Sockel. rechter Winkel | Sockel. rechter Winkel | 5 | S | IP65/67 | PVC | 934850306 | 600|600 | - | RKWT 4S-733/5 M SW | - | |
46.60 € | 1 | Verfügbar | 40 Arbeitstage | 8.30 | +125 | 16 | 3+PE | M12 | Black | M12- Sockel. rechter Winkel | Sockel. rechter Winkel | 10 | S | IP65/67 | PVC | 934850307 | 600|600 | - | RKWT 4S-733/10 M SW | - | |
28.93 € | 1 | Verfügbar | 40 Arbeitstage | - | +125 | 16 | 4 | M12 | Black | M12- Sockel. rechter Winkel | Sockel. rechter Winkel | 2 | T | IP65/IP67/IP69K | PUR | 934850309 | 50|60 | - | RKWT 4T-723/2 M SW | - |