Einstichthermometer (HACCP)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1340-1620
1340-5121
1340-5410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Genauigkeit (+ / -) °C.
(°C)
Grundlegende Genauigkeit Grundlegende Genauigkeit
(°C)
EN-Norm Spannungsversorgung (Details) Länge
(mm)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Auflösung
(°C)
Beispielrate
(s)
Sensortyp Temperatur Temperatur (maximal)
(°C)
Temperaturbereich
(°C)
Gewicht
(g)

191.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.3-±0.3EN 13485Li-Batterie fest installiert10518441580.18Pt1000 | Pt1000-50 bis 200 °C.200-50 bis +20070

37.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1± 1 °C (-10 bis + 120 °C)--AG10- Knopfzelle120-40500.119NTC|NTC-50 bis 150 °C.150-50 bis +15013

333.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.3--EN 13485Art der Batterie CR2477-2254109--Pt1000-50 bis 300 °C.300-90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf DAkkS-Standards Kalibrierungsservice 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) Sonden- Thermometer Funktionen Entspricht den HACCP-Standards
Produktart Thermometer Auflösung (Temperatur)(°C) 0.1 Temperatur (min.)(°C) -50

Technischer Support