Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1340-1620
Teilenummer
|
---|
1340-1620 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Grundlegende Genauigkeit | Grundlegende Genauigkeit (°C) | EN-Norm | Spannungsversorgung (Details) | Länge (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Auflösung (°C) | Beispielrate (s) | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperaturbereich (°C) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.3 | - | ±0.3 | EN 13485 | Li-Batterie fest installiert | 105 | 18 | 44 | 158 | 0.1 | 8 | Pt1000 | Pt1000 | -50 bis 200 °C. | 200 | -50 bis +200 | 70 |
Loading...
Kalibriert auf | DAkkS-Standards | Kalibrierungsservice | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | Sonden- Thermometer Funktionen | Entspricht den HACCP-Standards |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Thermometer | Auflösung (Temperatur)(°C) | 0.1 | Temperatur (min.)(°C) | -50 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einstichthermometer (HACCP), die Teilenummer ist 1340-1620.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1340-1620.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundlegende Genauigkeit
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C)
Grundlegende Genauigkeit(°C)
EN-Norm
Spannungsversorgung (Details)
Länge(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Auflösung(°C)
Beispielrate(s)
Sensortyp
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperaturbereich(°C)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1340-5121 |
1340-5410 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Grundlegende Genauigkeit | Grundlegende Genauigkeit (°C) | EN-Norm | Spannungsversorgung (Details) | Länge (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Auflösung (°C) | Beispielrate (s) | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperaturbereich (°C) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | ± 1 °C (-10 bis + 120 °C) | - | - | AG10- Knopfzelle | 120 | - | 40 | 50 | 0.1 | 19 | NTC|NTC | -50 bis 150 °C. | 150 | -50 bis +150 | 13 | |
333.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.3 | - | - | EN 13485 | Art der Batterie CR2477 | - | 22 | 54 | 109 | - | - | Pt1000 | -50 bis 300 °C. | 300 | - | 90 |