Teilenummer
|
---|
1340-1754 |
1340-1783 |
1340-1786 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Spannungsversorgung (Details) | Sonden- Thermometer Funktionen | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Sensortyp | Gewicht (g) | Genauigkeit (Details) (%) | Genauigkeit (Details) (°C) | Genauigkeit (+ / -) (%) | Anzeige (Thermometer) | Maximale Temperatur (°C) | Optik | Lesebereich - Temperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.5 | 2 x AAA-Batterien. | - | 144 | - | 43 | 117 | - | 180 | - | - | 1.5 | 12:1 | +550 | 12:1 | - | |
475.52 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 2 | Micro - Batterie (AAA) | Kontaktmessung | 203.3 | 197 | 47 | - | K | 385 | ± 2 °C oder 2,5 | - | 2.5 | 50:1 | +1500 | - | -60 bis + 1500 | |
235.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Micro - Batterie (AAA) | Kontaktmessung | 195 | 121 | 46 | - | K | 180 | - | ± 2 °C bei -18 bis + 23 °C und ± 1 °C bei 23 bis +510 | 1 | 30:1 | +550 | - | -60 bis +550 |
Loading...
Kalibriert auf | DAkkS-Standards | Kalibrierungsservice | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | Produktart | IR- Thermometer |
---|---|---|---|---|---|
Auflösung (Temperatur)(°C) | 0.1 | Ebene (maximal) | 1.0 | Ebene (Min.) | 0.1 |
Temperatur(°C) | -60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C)
Spannungsversorgung (Details)
Sonden- Thermometer Funktionen
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Sensortyp
Gewicht(g)
Genauigkeit (Details)(%)
Genauigkeit (Details)(°C)
Genauigkeit (+ / -)(%)
Anzeige (Thermometer)
Maximale Temperatur(°C)
Optik
Lesebereich - Temperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften