Zugentlastung Econ Connect ZST9SK / FG schwarz 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZST9SK/FG

Teilenummer
ZST9SK/FG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Hersteller Teilenummer ZST9SK/FG Produktart Spannungsentlastung
RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) ZST 9 SK/FG Kompatibel mit-Steckverbindern D-SUB Stiftleiste 9-polig
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 18.6 Werkstoff (Details) PBT

Sie befinden sich auf der Seite für Zugentlastung Econ Connect ZST9SK / FG schwarz 1 Stück (e) , die Teilenummer ist ZST9SK/FG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZST9SK/FG.

Technischer Support