Zugentlastung Econ Connect ZBU37SK / F schwarz 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZBU37SK/F

Teilenummer
ZBU37SK/F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Hersteller Teilenummer ZBU37SK/F Produktart Spannungsentlastung
RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) ZBU 37 SK/F Kompatibel mit-Steckverbindern D-SUB-Buchse 37-polig
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 57.1 Werkstoff (Details) PBT

Sie befinden sich auf der Seite für Zugentlastung Econ Connect ZBU37SK / F schwarz 1 Stück (e) , die Teilenummer ist ZBU37SK/F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZBU37SK/F.

Technischer Support