Randstecker (Buchse)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DS1118-32F0V23
DS1118-64F0R23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausrichtung Steckertyp Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell) Anzahl der Stifte

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Steckverbinder. GeradeDS1118-32F0V231654.932DS1118-32F0V2332

1.44 €

1 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Steckverbinder. rechter WinkelDS1118-64F0R233294.964DS1118-64F0R2364

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Thermoplast UL94V-O Farbe Grau Verbindung (Elemente) Druck
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Teilweise vergoldet
Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -40 Anzahl Reihen 2
Größe (Höhe)(mm) 6.8 Größe (Breite)(mm) 8 Produktart Steckverbinder )
RoHS-konform Ja Konfiguration (a + b) DIN-Norm (Steckverbinder) B
Stiftlänge(mm) 4.5 Normen / beglaubigt DIN 41612

Technischer Support